혁신
맞춤형: Rollon은 최첨단 선형 모션 솔루션을 맞춤화합니다
디지털 시대는 소비자 패턴의 새로운 시대와 강력한 매력인 즉각적인 만족을 중심으로 하는 온라인 시장 생태계를 낳았습니다. 제품을 보고 링크를 클릭하면 이틀 이내에 집 앞까지 배송됩니다.
유사한 역학 관계가 B2B 시장을 특징짓습니다. 오늘날의 엔지니어는 제조업체의 빠른 응답과 전통 시장과 신흥 시장 모두에서 고도로 전문화된 애플리케이션을 위한 제품 및 서비스의 맞춤화를 기대하고 있습니다.
“저는 Rollon을 필요로 하는 응용 프로그램의 특성에 완벽하게 맞는 구성 요소를 모델링할 수 있는 첨단 양복점으로 생각하고 싶습니다.”
파브리치오 갤로네
Rollon 수석 애플리케이션 부서 관리자
2018년에 팀켄이 Rollon을 인수했을 때 , 그것은 전력 전송 및 모션 제어 솔루션의 광범위한 포트폴리오에 추가되었을 뿐만 아니라 이 공급 및 “온 디맨드” 세계에서 적응하고 번성하며 눈에 띄는 능력을 향상시켰습니다.
Rollon은 선형 액추에이터와 선형 및 텔레스코픽 가이드 의 설계 및 제조를 전문으로 합니다. 그 제품은 병원 , 소매 시설 , 공장, 친환경 e-버스 및 항공기에 널리 퍼져 있습니다. Rollon은 세계에서 가장 복잡한 선형 모션 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션으로 유명한 업계 리더입니다.
“저는 Rollon을 필요로 하는 응용 프로그램의 특성에 완벽하게 맞는 구성 요소를 모델링할 수 있는 첨단 양복점으로 생각하고 싶습니다.”라고 Rollon의 수석 응용 프로그램 부서 관리자인 Fabrizio Gallone은 말합니다.
맞춤형 기술 전문성
Gallone은 회사 비즈니스의 75% 이상이 복잡하고 맞춤형 솔루션을 생성할 수 있는 능력에 의해 좌우된다고 추정합니다.
많은 산업 목적에 이상적인 텔레스코픽 레일은 볼 및 롤러 베어링이 있는 선형 및 곡선 가이드, 경화된 궤도, 높은 부하 용량, 낮은 굽힘, 충격 및 진동 저항이 특징입니다. 액추에이터 시스템은 메커니즘의 이동 및 제어를 담당합니다. 마찬가지로 기계 서보 시스템에서 고정밀 조립, 포장 및 생산 응용 분야에 이르기까지 많은 산업 기능을 제공합니다.
그러나 이것들은 단순하고 즉시 사용 가능한 단일 제품이 아닙니다.
Gallone은 “시스템에 매우 다양한 구성 요소가 있는 경우 역학과 물리학을 지속적으로 고려해야 합니다.”라고 말합니다. “이것은 자체 지지 시스템이기 때문에 편향 및 비틀림, 속도, 가속도, 정확도, 추진력 등을 계산해야 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하는 시스템을 구축할 때 약간의 발명가가 되어야 합니다.”
뉴 프론티어
기존 시장 외에도 Rollon은 성장하는 내부 물류, 자동화 창고 운영 및 관리 분야에 서비스를 제공합니다. 이는 자동화가 이제 두 번째로 큰 개별 최종 시장을 대표하기 때문에 팀켄의 더 큰 궤도와 일치합니다.
마찬가지로 Gallone은 관절이 있는 팔이 있고 인간과 함께 다양한 작업을 수행하도록 프로그래밍할 수 있는 “코봇” 또는 협동 로봇의 프론티어 분야에서 기회를 보고 있다고 말했습니다. 가장 일반적으로 창고나 공장 설정에서. 그는 더 많은 움직임이 필요한 농업 및 자동화된 식품 생산과 같은 영역에서 협동로봇이 확장됨에 따라 Rollon이 전문 지식을 제공하기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
Gallone에 따르면 Rollon의 고급 맞춤화 기능은 경쟁업체와 차별화됩니다. “우리의 장점은 제품을 판매하지 않는다는 것입니다. 솔루션을 판매합니다.”
사용자가 자신의 선형 모션 솔루션을 사용자 정의할 수 있는 새로운 구성 플랫폼인 my Rollon에 대해 자세히 알아보십시오.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24
“저는 Rollon을 필요로 하는 응용 프로그램의 특성에 완벽하게 맞는 구성 요소를 모델링할 수 있는 첨단 양복점으로 생각하고 싶습니다.”