[Page Title]

Timken®精密ベアリング

超精密な装置では、標準的なベアリングで実現できる以上のものが要求されます。 当社の幅広いTimken®精密ベアリングアッセンブリは、精密用途で要求される極めて厳しい公差を実現できるように設計されており、優れた回転精度、一貫性、剛性を提供します。

航空宇宙用ベアリング

Timken®航空宇宙用ベアリングの大部分は、真空アーク溶解による52100またはVIM-VAR M-50鋼材を使用して製造しています。これらは一般的に、この産業での要件を満たす高強度加工保持器を持つABEC/RBEC 5公差製品として製造されています。

ミニチュアおよび超高精度

Timken®ミニチュアベアリングの高品質な鋼材、公差および特徴は、厳しい性能上の要件を満たしています。 ISO/ABMAの基準を超える当社の超高精度ボールベアリングは、装置の性能も最大限発揮できるようにします。

工作機械用ベアリング

Timken®工作機械ベアリングは、回転精度、一貫性と剛性を必要とする応用分野の必要を満たし、非常に大きな負荷の下でも、長寿命と、非常に優れた硬度と精度を提供します。

精密テーパローラベアリング

当社は、Timken®精密テーパローラベアリングを、インチ寸法サイズとメトリック寸法サイズの両方で製造しており、フルレンジの精密用途の要件を満たします。 これらは常に非常に優れた精度とコントロールを実現します。

薄型ボールベアリング

Timkenの精密薄型ベアリングラインは、標準ステンレス鋼またはクロム鋼構成で高い精度と低いプロファイル設計を提供します。