TimkenのWHEEL-PACベアリングは、プリセット、グリース充填済み、シール済み統合ベアリングアッセンブリで、大型トラックおよびトレーラーに優れたホイールエンド性能を提供します。WHEEL-PACは、トラック製造業者の好むハブ設計に合わせてカスタマイズされます。
設計の特性
- 設定済み、シール済みおよび潤滑済みベアリングパッケージにより、手動ベアリング調整の必要がなく、構成部品が少なくなり、取付けおよびメンテナンスが簡便化されます。
- ベアリング設定範囲が狭くなることによってランアウトを削減し、アッセンブリ剛性が向上し、システム寿命向上のためのより良い摩擦制御を提供します。
- 高出力密度に対して重量およびパッケージングを最適化し、小さなパッケージで高い性能を提供します。
追加の設計オプションには、焼き入れまたは浸炭焼き入れ鋼(向上した耐異物性)、グリース充填済み、特殊充填またはオイル潤滑オプション、およびアンチロックブレーキングシステムリング統合が含まれます。
利用例
- 大型トラックおよびトレーラーのホイール