Nella gamma di cuscinetti assiali, a parità di dimensioni, i cuscinetti assiali a rulli conici V-Flat offrono capacità di carico assiale più elevate. Sono disponibili in due configurazioni – TTVF (Standard) e TTVS (Auto-Allineanti)
TTVF (Standard)
Sviluppato in origine per applicazioni nelle viti di pressione dei laminatoi dove i carichi radiali superano 4,5 milioni di N, i cuscinetti tipo TTVF sono progettati per fornire la più alta capacità di carico assiale disponibile. Questa configurazione è caratterizzata da una ralla piana e un’altra che include una pista conica.
TTVS (Auto-Allineanti)
I cuscinetti tipo TTVS invece, hanno lo stesso disegno dei rulli e delle piste dei TTVF, ad eccezione della ralla inferiore, che è composta da due parti. Tale caratteristica permette un allineamento migliore in presenza di disallineamento iniziale.