I cuscinetti a contatto angolare Timken® sono progettati per sostenere combinazioni di carichi radiali e assiali. I cuscinetti a fila singola hanno elevate capacità di carico assiale in una sola direzione. Alcuni cuscinetti a fila singola sono progettati specificatamente per montaggi doppi per l’ottimizzazione delle prestazioni. I cuscinetti a due file di tipo Conrad possono sostenere carichi in entrambe le direzioni.
Dimensioni:
Fila singola: alesaggio da 10 mm a 150 mm
Fila doppia: alesaggio da 12 mm a 150 mm
Caratteristiche di progettazione
- La geometria specifica delle piste e degli spallamenti a contatto angolare crea angoli di contatto che sostengono elevati carichi assiali.
- Le opzioni aggiuntive includono lubrificanti speciali, gabbie in diversi materiali, precarichi e rivestimenti per una resistenza alla corrosione ancora superiore.
Applicazioni
I cuscinetti a sfere a contatto angolare sono progettati per l’uso in applicazioni ad alta velocità e precisione nei seguenti settori:
- Settore agricolo
- Industria chimica
- Industria generale
- Servizi pubblici