Cette innovation signée Timken prolonge la durée de vie de l’arbre tout en permettant l’installation et le retrait d’une unité de vis d’arrêt standard. Sa technologie en attente de brevet réduit les dommages subis par les arbres en les protégeant des rainures, des métaux surélevés et de la corrosion de contact. Ces roulements de garniture sont utilisés dans les environnements où le temps de production est crucial et le remplacement des arbres onéreux.
Caractéristiques
- Le modèle inclut deux vis d’arrêt conventionnelles qui n’entrent pas dans les arbres afin de maintenir la fixation.
- Les vis d’arrêt transfèrent la pression vers l’arbre via une bande d’acier inoxydable renforcé, éliminant le contact direct entre l’arbre et la vis d’arrêt.
- Une rainure court sous les vis d’arrêt dans l’alésage de la bague intérieure pour maintenir cette bande en place.
- La longueur étendue de la bague intérieure apporte également un surplus de stabilité qui améliore le soutien de l’arbre et diminue le désalignement du roulement.
Applications
- Équipements industriels : ventilateur et machine soufflante, agro-alimentaire et boisson, convoyeur, équipement d’impression, emballage et textile
- Plastique et caoutchouc
- Agriculture : moissonneuses-batteuses et ustensiles