Manchons Redi-Sleeves
Timken propose une gamme de manchons Redi-Sleeves® qui sont fabriqués en acier inoxydable et conçus pour être emmanchés en force afin d’améliorer la surface de portée de joint sur l’arbre. Les manchons Redi-Sleeves représentent une solution rapide et économique pour rénover les portées d’arbre endommagées ou usées.
Conception
- La gamme de manchons Timken Redi-Sleeves repose sur une conception robuste et durable en acier inoxydable afin de fournir une surface de portée des joints protégée de la corrosion et qui peut élagalement améliorer les spécifications initiales de l’arbre.
- Les manchons Redi-Sleeves ont une épaisseur très fine de 0.25 mm (0.1″) afin de permettre un montage sur l’arbre avec les joints d’origine tout en limitant l’effort suplémentaire sur la lèvre du joint
Applications
- Les joints Redi-Sleeves peuvent être utilisés dans une large variété d’équipements industriels.