Vierreihige Zylinderrollenlager werden fast ausschließlich in der Metallindustrie verwendet und sind zur Aufnahme hoher Radiallasten in Walzwerken für Stahl, Aluminium und andere Metalle ausgelegt.
Größenbereich: Außendurchmesser 140 mm bis 2000 mm
Ausführungsmerkmale
- Bauform bietet sehr hohe radiale Lasttragfähigkeit. Keine axiale Tragfähigkeit.
- Mit geraden und konischen Bohrungen lieferbar.
- Die inneren Laufringe und äußeren Laufringe sind untereinander austauschbar.
Anwendungen
- Stützwalzen
- Arbeitswalzen
- Zementzerkleinerung