[Page Title]

NU (RIU, RU) Zylinderrollenlager Timken®

Diese Wälzlager können nur radiale Lasten aufnehmen und sind für Dehnung und Schrumpfung geeignet. Die relative Axialverschiebung eines Rings gegenüber dem anderen bei der Drehung des Lagers erfolgt mit minimaler Reibung. Die Wälzlager der Typen RIU und RU können an einer oder an zwei Positionen bei der Wellenabstützung verwendet werden, falls die axiale Positionierung anderweitig erfolgt. Der Außenring besitzt zwei integrierte Borde, während der Innenring einen zylindrischen Außenumfang ohne Borde aufweist.

Größenbereich: 80 mm bis 2000 mm Außendurchmesser

Ausführungsmerkmale

  • Die Bauform besitzt einen zylindrischen Innenring und zwei Borde am Außenring, so dass die Lager des Typs NU gut als Loslager geeignet sind.
  • Zerlegbare Komponenten erleichtern Ein- und Ausbau.
  • Zur Aufnahme axialer Dehnung und Schrumpfung ausgelegt.
  • Bietet reibungsarme Axialverschiebung der Ringe während der Drehung des Lagers.
  • Unterstützt schwere Radiallasten.
  • Nicht für Anwendungen mit Axiallasten geeignet.

Anwendungen

  • Zement- und Kohlezerkleinerer
  • Pumpen
  • Kompressoren
  • Planetengetriebe
  • Getriebe
  • Zentrifugen
  • Bergbaumaschinen
  • Verarbeitung von Zuschlagstoffen
  • Antriebsstränge