TSF-Lager verfügen über einen Flansch am Außenring, der die axiale Festlegung erleichtert und genau fluchtende Außenringsitze in Gehäusen mit glatten Bohrungen ermöglicht.
Größenbereich:
Innendurchmesser 7,937 mm bis 1270 mm
Außendurchmesser 31,991 mm bis 1435,1 mm
Ausführungsmerkmale
- Der Außenring liegt an der Flanschstirnfläche an, um ein durchgebohrtes Gehäuse zu ermöglichen.
- Genaue Ausrichtung der Gehäusebohrungen.
- Reduzierte Bearbeitungskosten.
Anwendungen
- Werkzeugmaschinenspindeln
- Untersetzungsgetriebe
- Ausgleichsgetriebe
- Getriebe