[Page Title]

Gehäuseeinheiten Timken® L-Serie

Die Gehäuseeinheiten der L-Serie sind mit speziellen Merkmalen ausgestattet und bieten hervorragende Leistung in Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und normale Lasten auftreten.

Die Gehäuseeinheiten der L-Serie sind mit speziellen Merkmalen ausgestattet und bieten hervorragende Leistung in Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und normale Lasten auftreten.

Ausführungsmerkmale

  • Die Kombination von Lagern mit breitem Innenring und hochwertigen pulverlackierten Gehäusen aus Gusseisen ist für den Einsatz in den widrigsten Umgebungen ausgelegt.
  • Reibungslose, zweiteilige berührungslose Labyrinthdichtungen aus Metall bieten zusätzlichen Schutz.

Anwendungen

  • Materialhandhabung – Hochtemperaturanwendungen
  • Papier und Gewebe
  • Druckgewerbe

Lieferbare Gehäusebauformen: Stehlager, Einheiten mit Flansch, Spannlagerkopfgehäuse.

Produktvarianten: LAS, LAK, LCJ, LCJT, LAO, LTU, LSA, LSAO, LAKH, LAKHL.