Timken für Wälzwerke ist mit hoch-paraffinem VI-Mineralöl versetzt und bietet damit eine bessere Oxidationsstabilität als vergleichbare Rezepturen mit niedrig-naphthenischer VI-Ölbase. Verwendet wird dieser Schmierstoff, wenn die Beständigkeit gegen Wasserauswaschung und die Leistungsfähigkeit bei einem breiten Temperaturspektrum absolut erforderlich sind.
Eigenschaften
- Beständig gegen Wasserauswaschung.
- Ausgezeichneter Schutz gegen Rost und Korrosion, auch gegen Salzsprühnebel.
- Hervorragende Hochtemperatur-Eigenschaften. Arbeitet bei Temperaturen von -40° C bis +204° C.
- Enthält keine Schwermetalle oder andere umweltbelastende Zusätze.
Anwendungen
- Stahlwerke
- Papiermühlen
- Aluminiumwerke
- Gießereien
- Zementwerke
- Energieerzeugung
- Off-Road-Anwendungen
- Erzaufbereitung
- Offshore-Anlagen
- Meeresanwendungen