[Page Title]

双列满装圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承用于齿轮传动装置、轧机和机床。该款轴承专门为满足更高的强度而设计,适用于需要承受径向载荷的应用。

铁姆肯公司现提供更广泛的满装圆柱滚子轴承,可最大程度地提高给定规格封套中的滚子数量,从而满足对更高径向载荷能力的需求。经过扩展的产品涵盖了多个系列的单列和双列设计,最小内径是 100 毫米。

尺寸范围:100 毫米内径至 2000 毫米外径

设计特点

  • 可按 ISO/DIN 规定的可互换尺寸设计(如适用)。
  • 成套轴承出售。
  • 提供同一尺寸范围的单列和双列产品。
  • 标准设计采用了 NCF 和 NNCF 命名规则。
  • 满装结构,不包括保持架。
  • 高承载量,但工作速度可能成为问题,需要严格的应用审查。
  • 组件外圈设计提供了很高的内部轴向浮动能力。

应用场合

  • 齿轮传动系统
  • 飞剪设备
  • 轧机
  • 一般工业