A Timken agora oferece uma variedade mais ampla de rolamentos de rolos cilíndricos com o número máximo de rolos que atendem à necessidade de maior capacidade de carga radial, maximizando o número de rolos em um determinado envelope. Nossa oferta expandida de produtos inclui vários modelos de uma ou duas carreiras, com furos a partir de 100 mm.
Faixa de tamanhos: Furos com DE de 100 mm a 2000 mm
Atributos do projeto
- Desenvolvidos de acordo com as dimensões limite intercambiáveis especificadas pela ISO/DIN, onde disponíveis.
- Vendidos como um conjunto totalmente unificado.
- Os produtos de carreira única e de carreira dupla estão disponíveis na mesma variedade de tamanho.
- Os projetos padrão usam nomenclatura NCF e NNCF.
- Construção com o número máximo de rolos, sem porta-rolos incluídos.
- Com alta capacidade, mas a velocidade operacional pode ser um problema, exigindo análise minuciosa da aplicação.
- O projeto do anel externo do conjunto oferece capacidade significativa de flutuação axial interna.
Aplicações
- Caixas de transmissão
- Guilhotinas
- Laminadoras
- Indústria em geral