[Page Title]

Rulmenți cu role cilindrice pe două rânduri fără colivie

Rulmenţii cu role cilindrice pe două rânduri fără colivie sunt utilizaţi în transmisii cu roţi dinţate, laminoare și mașini-unelte. Rulmenţii sunt concepuţi pentru a oferi rezistenţă suplimentară și sunt utilizaţi atunci când aplicaţiile au încărcări radiale.

Rulmenți cu role cilindrice pe două rânduri fără colivie

Timken oferă acum o gamă mai largă de rulmenţi cu role cilindrice fără colivie pentru a satisface nevoia de o capacitate crescută de încărcare prin maximizarea numărului de role dintr-un rulment. Oferta extinsă include serii multiple de soluţii constructive cu un singur rând și cu două rânduri începând cu un alezaj de 100 mm.

Interval dimensiuni de gabarit: alezaj de la 100 mm la 2000 mm OD

Caracteristicile soluţiei constructive

  • Conceput pentru dimensiuni de gabarit specifice ISO/DIN după caz.
  • Vândut ca ansamblu complet.
  • Atât rulmenții cu un singur rând, cât și cei cu două rânduri sunt disponibili în aceeași gamă de dimensiuni de gabarit precum rulmenții cu colivie.
  • Soluţiile constructive standard folosesc pentru simbolizare nomenclatura NCF, NNCF.
  • Construcţie fără colivie.
  • Capacitate de încărcare mare, dar viteza de operare este mai scăzută, necesitând monitorizarea atentă a aplicaţiei.
  • Soluţia constructivă a inelului exterior oferă o capacitate semnificativă de deplasare axială internă.

Aplicaţii

  • Transmisii cu roţi dinţate
  • Foarfece de tăiere a capetelor de tablă din laminoare
  • Laminoare
  • Uz industrial general