[Page Title]

Метрические однорядные подшипники

В целях удовлетворения потребностей клиентов компания продолжает расширять линейку метрических однорядных конических роликовых подшипников Timken®. Сегодня она предлагает широчайший в отрасли ассортимент метрических деталей.

Компания Timken, известная благодаря широчайшему ассортименту дюймовых однорядных конических роликовых подшипников, предлагает и широкий ассортимент наиболее распространенных метрических однорядных конических роликовых подшипников, соответствующих стандарту ISO 355:2007. См. представленный ниже каталог метрических конических роликовых подшипников, в котором приведены таблицы данных и сведения о системе нумерации деталей.

Особенности конструкции

  • Описанные в каталоге подшипники стандартной конструкции отличаются длительным сроком службы и могут использоваться в различных областях промышленного применения и автомобилях.
  • По запросу для многих типоразмеров подшипников доступны варианты с усиленной конструкцией, полностью отвечающие требованиям к эффективности работы в оборудовании с наиболее сложными условиями эксплуатации.
  • Доступны подшипники определенных размеров с наружным кольцом с фланцем, упрощающим их выравнивание относительно отверстия в корпусе.
  • Комплекты из двух однорядных метрических подшипников доступны и для оборудования, в котором требуется высокая грузоподъемность или вал должен фиксироваться по оси в обоих направлениях с определенным осевым зазором или предварительным натягом. См. метрические двухрядные подшипники.

Области применения

  • Редукторы, насосы и транспортеры, применяющиеся в энергетической, горной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности и при производстве напитков, а также в ветряных турбинах, зубчатых передачах и при производстве цемента и металлов.
  • Силовые и зубчатые передачи, мосты автомобилей, колесные узлы и трансмиссии, применяющиеся в строительстве, при разработке недр, в железнодорожной и автомобильной промышленности и для производства коммерческих транспортных средств.