Комплекты ступиц для гоночных автомобилей содержат следующие компоненты, каждый из которых вносит свой вклад в уменьшение трения и улучшение качества работы:
Качественные подшипники Timken проектируются специально для высокопроизводительных ступиц гоночных автомобилей. Обеспечение правильного режима качения сохраняет энергию и снижает трение, в то время как специальные профили способствуют улучшению качества работы. Подшипники отличаются улучшенной обработкой поверхностей для снижения трения.
Бесконтактное уплотнение снижает крутящий момент, что помогает увеличить мощность. Также снижается нагрев и рабочие температуры, и следы износа не влияют на продолжительность срока службы моста. Конструкция лабиринтного уплотнения позволяет стабилизировать давление в системе благодаря введению чрезмерного количества смазки. Также формула покрытия наружной поверхности предназначается для компенсации незначительных недочетов корпуса уплотнения.
Наша консистентная смазка со специальной формулой, сертифицированная по NLGI GC-LB, обеспечивает широкий диапазон рабочих условий (от -40 ˚C до 177 ˚C, от -40 ˚F до 350 ˚F). Синтетический ПАО (полиальфаолефин) ISO 220 позволяет снизить пробуксовывание, что приводит к снижению рабочих температур, продлению срока службы подшипника и улучшению эффективности колеса по моменту. Формула консистентной смазки также составлена для улучшения защиты от износа, ржавчины и коррозии.