Panoramica sui cuscinetti PINION-PAC™ PINION-PAC™ è un’unità composta da cuscinetti a rulli conici pronta per l’installazione, dotata di tenute e preregistrata che semplifica il montaggio sul ponte motore e migliora le prestazioni di sistema nelle applicazioni leggere dell’industria automobilistica. I clienti si affidano a PINION-PAC per una maggiore affidabilità della trasmissione e una maggior durata dei cuscinetti. Il prodotto consente inoltre di ridurre rumorosità, vibrazioni, peso e, di conseguenza, si riducono i costi di garanzia.
Caratteristiche di progettazione
- Le tolleranze di produzione più strette offrono una migliore concentricità, ottimizzando la registrazione del cuscinetto, il contatto degli ingranaggi in presa e la relativa durata di vita.
- La sua struttura compatta riduce le deformazioni dei punti di contatto degli ingranaggi in presa in condizioni di carico dinamico, migliorandone l’affidabilità.
- La sua struttura compatta, inoltre, può determinare una riduzione del peso complessivo fino al 15 per cento, con conseguente migliore gestione e maggiore efficienza nei consumi.
- Rispetto ad una applicazione tradizionale questa unità consente di eliminare il 45 per cento dei componenti da assiemare.
- La miglior concentricità della superficie di guida della tenuta posizionata sul colletto di guida rulli della pista interna del cuscinetto, riduce l’usura della guarnizione con conseguente riduzione dei costi di garanzia.
- La sua struttura compatta semplifica le operazioni di riparazione – le officine di manutenzione possono quindi ridurre il numero di componenti da tenere a disposizione e, di conseguenza, i tempi di installazione e di gestione.
Applicazioni
- Ponti motore di autocarri leggeri e pesanti.