Los rodamientos TDI incluyen un separador interior doble de una pieza y dos pistas exteriores únicas que se suelen proporcionar completas con un espaciador exterior como un conjunto configurado previamente. El rodamiento puede utilizarse en posiciones fijas o en aplicaciones de ejes rotatorios. En el caso de aplicaciones de alojamientos rotatorios, puede utilizarse para que flote en el eje estacionario.

Los rodamientos TDI se utilizan en algunas ocasiones en aplicaciones de ejes rotatorios, donde es necesario un ajuste suelto para garantizar que se puede retirar con facilidad.

Gama de tamaños:

Diámetro interior entre 25,400 mm y 1200,150 mm (1.000″ a 47,2500″).

Diámetro exterior 30,480 mm a 2460,000 mm (1,2000″. a 96,8504″).

Atributos de diseño

  • Cono doble y dos aros individuales, con o sin separador de aro.
  • Se proporciona como un conjunto adaptado.
  • Aros pulidos para su ajuste.

Aplicaciones

  • Unidades de reductores
  • Grúas
  • Rollos de calandria
  • Maquinaria industrial