发展
谐波解决方案:加强精密运动控制

Kurt Gamelin,铁姆肯公司 Cone Drive 总裁
作为铁姆肯公司 Cone Drive 的总裁,Kurt Gamelin 致力于业务创新,支持团队发掘热门市场,探寻能够将此类高度工程化的产品变为主流产品的新技术。
几年前的热点是太阳能产业的回转传动和轴承。Gamelin 带领 Cone Drive 在五年内将这部分业务提升了 8 倍以上。
如今,他致力于开发谐波解决方案和能实现机器人手术和卫星通信的精密齿轮等。我们与他探讨了谐波的重要性,以及如何从零开始设计产品线。
提问:什么是谐波解决方案,它们与 Cone Drive 的旗舰产品双层封套蜗轮传动有何不同?
Gamelin:我们的蜗轮传动客户群非常多样化;我们几乎对每个工业市场的收入都进行了跟踪。在动力传动方面,例如,客户想要高扭矩、大功率的减速器,能将骨料移动到货船上。再是运动控制方面,例如,客户希望提高为你喜欢的汽水或啤酒罐上漆的机器的精度。喷雾器定位必须非常精确,以免模糊。
谐波解决方案将提高在紧凑空间作业的精确度。机器人制造商将其应用于机器人的腕轴和肘轴,卫星制造商应用谐波解决方案,灵活操纵天线或太阳能电池板。
你还可以在人体工程学市场上看到安装在外骨骼上的谐波齿轮。汽车装配线上的工人可能会将谐波齿轮系在带子上,以帮助他们将重型部件举过头顶。医疗行业还将谐波解决方案应用到各个领域,例如成像仪、机器人手术中使用的工具等。
谐波齿轮提高了传动精度,并能在惯性较低的单阶段中支持高减速比。谐波齿轮的高精度、扭矩密集的设计使其成为了机器人和定位应用的绝佳解决方案。
您在为太阳能市场开发新产品时收获的经验,能用在谐波解决方案工作中吗?
Gamelin:在探索太阳能行业后,我们掌握了双层封套蜗轮传动的核心技术。我们将这一技术融入到回转产品中,将它们结合后推向市场。
我们必须过渡到大批量制造,以满足太阳能市场的需求,这对我们来说也是一种文化转变。我们雇佣和培训了一批新员工,并完成了第一批出货,这让我们相信,我们可以打入并立足市场,之后我们签订了更多合同,并迅速在市场站稳脚跟。
在谐波技术方面,我们发现了机器人技术和其他运动控制市场的潜力,但我们没有相对应的产品,也没有其他可收购的制造商。因此,我们决定利用设计和制造专业知识,在内部开发解决方案。
从零开始开发复杂的产品,需要什么?
Gamelin:这完全取决于开发人员。我们的团队乐于解决由复杂工程问题带来的难题,他们对这项业务有充分的自主权,并且引以为豪。为开发谐波解决方案,我们额外聘请了思维敏锐的工程师。他们帮助我们分析和开发技术。
开发谐波技术不仅仅是设计产品本身。 Cone Drive 所拥有的知识产权大多都与产品测试功能、测量系统、工件夹持和材料分析相关。
此外,在我们成为铁姆肯公司的一员后,我们能使用更多的研发工具,还能调用对轴承和材料科学有着深入了解的工程师,这都有助于我们应对谐波轴承的挑战。被收购后,我们便有机会使用世界一流的测试设备和功能。
我们已投入了数百万美元,才有了今天的成绩。 这些资金不仅用于人力资本,还包括设施升级、生产设备、测量系统和测试功能。
为什么客户会选择 Cone Drive 谐波解决方案而不是它的竞品?
Gamelin:我们以客户为中心的服务方式深受客户喜爱,我们可以轻松地与之合作,以制造个性化的工程产品。此外,无论是制作原型还是批量生产,我们的交货速度都非常快,这一点也很关键。由于我们的材料都在国内采购,因此能最大限度地避免供应链问题,许多客户也很看重这一点。
是什么激励您和您的团队每天直面并解决棘手的运动控制问题?
Gamelin:利用不断精进的高科技是一件令人鼓舞的事,我们能借助这些技术帮助人们改善生活,这也让我们引以为豪。例如,机器人辅助髋关节置换术的侵入性较小,能缩短患者的恢复期、减少感染的风险。我们与卫星公司开展合作,这意味着不久后,世界各地的人们都能上网。这将创造巨大变革。
了解推动铁姆肯公司研发投资的宏观趋势的详细信息。
Last Updated: 2022/02/21
Published: 2022/02/11