Ağır yüklü ve düşük hızlı uygulamalar için geliştirilen Timken İş Makinesi ve Yol Dışı Araç Gresi, darbeli yüklerden kaynaklanan aşırı basınca karşı direnç sağlar, paslanmaya ve korozyona karşı korur. Bu gres; madencilik, inşaat ve diğer yol dışı uygulamalarda maruz kalınan ıslak ve kirli ortamlarda ilave koruma sağlar.
Uygulamalar:
Bu NLGI No. 2 gres, şu uygulamalar için idealdir:
- Halatlı ekskavatörler
- Buldozerler
- Kazıyıcılar
- Toprak kazma makineleri
- Vinçler
- Kazıcı yükleyiciler
- Maden ekskavatörleri
- Silindirler
- Traktörler
- Biçerdöverler
- Pamuk toplama makineleri
Tasarım Özellikleri:
- Darbeli yüklerden kaynaklanan aşırı basınçlara karşı direnç sağlar.
- -40° C ila 204° C (-40° F ila 400° F) sıcaklık aralığında çalışabilir.
- Üstün korozyon ve su direnci (tuz spreyi dahil).
- Ağır metal veya çevreye zararlı diğer katkılar içermez.