TSU rulmanlar, ağır radyal yükler taşıyan ve her iki yönde de eksenel yük taşıyabilen tam donanımlı üniteler şeklinde düzenlenmiştir.
Boyut aralığı:
İç çap 30,000 mm ila 45,000 mm (1,811 ila 1,7717 inç)
Dış çap 58,000 mm ila 80,000 mm (2,2835 ila 3,1496 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Tam donanımlı bir ünite şeklinde sunulan tertibat.
- Ağır radyal yükleri ve her iki yönde eksenel yükleri taşır.
Uygulamalar:
- Otomotiv arka tekerlekleri
- Şanzımanlar
- Dişli redüktörler
- Endüstriyel ekipmanlar