Geniş Timken® Fafnir® bilye destekli vidalı yatak serimiz, çeşitli montaj konfigürasyonlarına sahip tek ve çift sıralı tasarımlar içermektedir. Hem standart hem de döner somunlu montaj için flanşlı ve flanşsız seriler sunmaktayız. Yataklı üniteler, takım tezgahı yüzeylerine civatalamayı kolaylaştırmaktadır.
Tasarım Özellikleri:
- Materyaller, daha uzun hizmet ömrü için temiz çelik içermektedir.
- Titreşimsiz kesme işlemi için daha sıkı ön yük toleranslarına ve uç kapaklarının tekrar taşlanmasını gerektirmeyen kolay montaj için daha sıkı genişlik toleranslarına sahiptir.
- Yenilikçi kafes tasarımı, bilyerin daha büyük yük kapasitesi taşımasına olanak sağlar.
- Hassas takım aleti konumlandırma ve tekrarlanabilirlik açısından maksimum kesinliği sunmak için ABEC 9/ISO P2 eksenel çalışma toleranslarına sahiptir.
- Çift sıralı serilerde, güvenilir çalışma ve uzun hizmet ömrü için kirletici maddeleri dışarıda tutacak dahili, düşük torklu temaslı keçeler bulunmaktadır.
- Flanşlı (MMF) ve flanşsız (MMN) seriler halinde sunulması, hem standart hem de döner somunlu montaj açısından kurulumu basitleştirmektedir.
Uygulamalar:
- Taşlama, frezeleme ve mekanik işleme merkezleri için hareket kontrolü