Notre vaste gamme de roulements de support de vis à billes Timken® Fafnir® comprend des conceptions à une ou deux rangées utilisant diverses configurations de montage. Nous proposons des séries avec ou sans collerette pour des montages standard et avec écrou rotatif. Les cartouches et unités de paliers à semelle encastrées facilitent le boulonnage sur les surfaces de machines-outils.
Caractéristiques
- De l’acier propre est utilisé pour une durée de vie prolongée.
- Les tolérances de précharge plus serrées permettent une découpe sans broutement et les tolérances de largeur plus serrées un montage facile sans nécessité de réaffûter les capuchons.
- La conception de cage innovante permet de loger des billes supplémentaires pour une capacité de charge supérieure.
- Fabriqués en respectant les tolérances d’ajustement axiales ABEC 9/ISO P2 pour offrir une précision optimale permettant un positionnement exact des outils et une bonne reproductibilité.
- La série à deux rangées contient des joints à contact intégral et à couple faible permettant d’exclure les contaminants pour un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée.
- Disponibles dans les séries à collerette (MMF) et sans collerette (MMN), leur installation est simplifiée en cas de montages standard et avec écrou rotatif.
Applications
- Commande de déplacement pour les centres de ponçage, de fraisage et d’usinage