[Page Title]

Łożyska podporowe Timken® do śrub kulowych

Szeroka linia łożysk Timken® Fafnir® do śrub kulowych obejmuje konstrukcje jedno- lub dwurzędowe z różnymi konfiguracjami mocowania. Oferujemy serie kołnierzowe i bezkołnierzowe dla mocowań standardowych i mocowań z nakrętką. Zespoły łożyskowe z masywnymi oprawami stojącymi ułatwiają mocowanie w obrabiarkach.

Cechy konstrukcyjne

  • Czysta stal zapewnia dłuższą trwałość łożysk.
  • Konstrukcja posiada węższy zakres tolerancji napięcia wstępnego, co umożliwia skrawanie bez rowkowania powierzchni oraz węższe tolerancje szerokości, ułatwiające osadzanie bez potrzeby przeszlifowywania pokryw.
  • Nowatorska konstrukcja kosza pozwala na wprowadzenie dodatkowych elementów tocznych celem zwiększenia nośności.
  • Łożyska wykonane są w klasie P2 (ABEC 9) odnośnie bicia osiowego zapewniającą maksymalną dokładność i powtarzalność ustawień narzędzi.
  • Seria dwurzędowa jest wyposażona w zintegrowane uszczelnienie stykowe o niskim momencie, chroniące przed zanieczyszczeniami, co pozwala zwiększyć niezawodność pracy i wydłuża trwałość.
  • Oferujemy serie kołnierzowe (MMF) i bezkołnierzowe (MMN) ułatwiające montaż w przypadku mocowań standardowych i mocowań z nakrętką.

Zastosowania

  • Obrabiarki, szlifierki i centra obróbcze