[Page Title]

Dudak Contalı Radyal Küresel Düz Rulmanlar | The Timken Company

Bu rulmanlar SF ve FS serileriyle aynı temel özelliklere sahiptir fakat farklı olarak dudak contalarıyla donatılmıştır.

Dudak Contalı Radyal Küresel Düz Rulmanlar | The Timken Company

Bu düz rulman serisi SF ve FS türlerine benzerdir ancak, farklı olarak dış halkalara sabitlenen dudak contaları içerir ve yağlama sırasında yüksek gres basıncına maruz kalır. Bu dudak contaları yağın tüm rulman yüzeylerine tamamen dağılmasını ve iç kirliliğe karşı koruma sağlar. Tüm düz rulmanlar hassas taşlamalı ve sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır. Özel uygulamalar için özel malzemeler, açıklıklar, yüzey işlemeleri veya konfigürasyonlardan oluşan özel siparişler verebilirsiniz.

İnç boyutlarında ve metrik boyutlarda mevcuttur: 12,7 mm – 600 mm (0,5 inç ila 23,622 inç) iç çap

Tasarım Özellikleri

  • Sertleştirilmiş çelikten üretilen halkalar tutarlı ve güvenilir performans sunar.
  • Fosfat işlemeli halkalar temas yüzeylerindeki sürtünmeyi azaltmak için molibden disülfürle (MoS2) kaplanmıştır.
  • Basitleştirilmiş muhafaza ve kaçak tasarımları kurulum süresini azaltır.
  • Dudak contaları eşit yağ dağıtımı ve kirliliğe karşı koruma sağlar.
  • SF ve FS serileriyle değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Uygulamalar

  • Damperli kamyonlar için A şasileri, boşaltma silindirleri, ön ve arka destek ve direksiyon silindirleri
  • Buldozerler için dengeleyici çekme çubuğu, kaldırma ve eğme silindirleri, itme bıçakları, muylu bilyeler ve delici bıçakları
  • Mafsallı üst ve alt direksiyon silindiri, tekerlekli yükleyiciler için bom ve kova silindirleri
  • Hidrolik ekskavatörler için stik ve kova silindirleri
  • Uzay mekikleri, hareketli ağır yapılar ve çok yönlü araçlar için ekstra uygulamalar