Derin yivli bilyeli rulmanlarımız, geniş kapsamlı uygulama ve koşullarda güvenilir performans sağlar. Hassas işlenmiş yuvarlanma yolları ve kontrollü geometrileriyle seçkin tasarımımız, tutarlı bir kalitenin sağlanmasına yardımcı olur. Portföyümüz, 3 mm-400 mm delik boyutu aralığında standart, ince kesitli, dar, geniş ve minyatür ve ekstra küçük derin yivli bilyeli rulmanları içerir. Genişletilmiş ürün serisi açık, metal kapaklı, keçeli ve segmanlı kombinasyonlara sahiptir.
Kolay Birbiri Yerine Kullanım
Metrik rulmanlar olarak tasarlanan derin yivli bilyeli rulmanlarımız ISO standartları ile uyumludur ve rakip metrik ürünlerle boyut bazında değiştirilebilir.
Premium Yağlayıcılar
Düşük tork ve daha sessiz bir çalışma için tüm Timken keçeli ve metal kapaklı derin yivli bilyeli rulmanları standart olarak Mobil Polyrex™ EM premium yağlayıcı ile gelir. Bu gres, -29° C ila 177° C arası bir sıcaklık aralığına sahiptir.
Pirinç Kafes Kullanımı
Pirinç kafeslere sahip (belirli boyutlarda mevcuttur) derin yivli bilyeli rulmanlar, en zorlu koşullarda bile ekstra mukavemet ve sağlamlık sunar: aşırı darbeli yükler, yüksek titreşimler ve hızlanmaya bağlı yüksek kuvvetler.
Elektrik Motoru Kalitesi için Sessiz Çalışma
Elektrik motorlu uygulamalarda titreşim ve gürültüyü minimize etmek için sıklıkla derin yivli bilyeli rulmanlar kullanılır. Uzun bir geçmişe sahip elektrik motoru kalite yönergelerimizi karşılamak için tasarımlarımızda şunları kullandık:
- Sürtünmeyi azaltmak için hassas işlenmiş yuvarlanma yolları
- Tercih edilen rulman boşluğu gösterimi (C3)
- Yüksek performans, düşük tork ve düşük gürültü için premium gres