Преимущества ремонта промышленных роликовых подшипников Timken
Экономия времени и денег на 20–60%
Восстановленные роликовые подшипники Timken могут стоить на 20–60% меньше, чем новые. К тому же, сроки выполнения заказов на восстановление существенно меньше, чем на производство. Чем меньше срок выполнения заказа, тем больше время полезной работы.
Узнать, как снизить общие эксплуатационные затраты с помощью ремонта промышленных роликовых подшипников Timken, можно по телефону 877-4-TIMKEN (877-484-6536) или по электронной почте bearing.repair@timken.com.
Восстановленные роликовые подшипники – не хуже новых
Исследования* показали, что при определенных типах ремонта можно восстановить полный срок эксплуатации роликовых подшипников. Роликовый подшипник можно восстанавливать несколько раз: такое продление срока службы позволяет снизить общие эксплуатационные затраты без ущерба для качества
Экологические преимущества ремонта роликовых подшипников
По сравнению с производством нового подшипника ремонт является более экологичной процедурой: он требует меньших затрат электроэнергии и позволяет сократить использование сырья.
Программа MILLTEC для прокатных станов
В рамках программы MILLTEC компания Timken берет на себя обслуживание прокатного цеха, позволяя клиентам сосредоточиться на более важных вопросах. Техническая поддержка на месте помогает свести к минимуму простои за счет оперативной замены валков, шлифования валков, капитального ремонта подшипников и прочих процедур. Программа MILLTEC доступна для станов холодной и горячей прокатки.
Работая на объекте, наши специалисты учитывают общую производственную обстановку, что позволяет им легко прогнозировать потребности и своевременно решать проблемы.
Особенности услуги
- Программа обслуживания составляется индивидуально в соответствии с потребностями конкретного прокатного стана.
- Специалисты, работающие на месте, своевременно выполняют обслуживание и ремонт.
- Схемы поставки запасных деталей, оборудование для диагностического контроля и техническое обслуживание Timken – все это легко интегрируется в работу прокатного цеха.