Avantages de la rénovation industrielle des roulements à rouleaux de Timken
Économisez de 20 à 60 % et du temps
Un roulement à rouleaux réparé par Timken peut coûter de 20 à 60 % moins cher. Les délais sont nettement réduits par la réparation des roulements à rouleaux si nous les comparons à la fabrication de roulements neufs. Des délais plus courts peuvent augmenter la disponibilité.
Voyez comment nous pouvons vous aider à réduire vos coûts opérationnels généraux grâce aux services industriels de réparation des roulements de Timken en nous contactant au 877-4-TIMKEN (877-484-6536) ou par courriel sur bearing.repair@timken.com.
Roulements à rouleaux rénovés – Comme neufs !
En fonction du type de réparation du roulement à rouleaux, nos chercheurs ont démontré qu’il est possible de restaurer la durée de vie de vos roulements à rouleaux. Souvent, un roulement à rouleaux est réparable plusieurs fois, ce qui étend sa durée de vie et réduit votre coût général opérationnel sans sacrifier la qualité.
Avantage environnementaux de la réparation des roulements à rouleaux
La réparation des roulements à rouleaux correspond à une procédure de maintenance verte, ne nécessitant qu’un apport d’énergie minimum, ce qui réduit nettement la consommation de matières premières par rapport à la fabrication de nouveaux roulements à rouleaux.
Programme de laminoirs MILLTEC
Grâce à notre programme de laminoirs MILLTEC, les clients peuvent se concentrer sur d’autres problèmes importants pendant que Timken gère les opérations de l’atelier du laminoir. Nos techniciens sur site permettent d’assurer une indisponibilité minimum à la suite d’un changement, ou de la rectification de rouleaux, et d’autres procédures de maintenance. MILLTEC est disponible pour les laminoirs à chaud et à froid.
Dans la mesure où il s’agit d’un programme de maintenance sur site, nous sommes en mesure d’assurer une coordination étroite avec les autres opérations du client, ce qui facilite la prévision des besoins et fournit des solutions en temps opportun.
Caractéristiques des services
- Le programme de maintenance est adapté afin de répondre aux besoins de vos opérations spécifiques de laminage
- Notre présence sur site permet de réaliser des maintenances et des réparations dès que vous en avez besoin
- La fourniture de produits de remplacement, les conditions de surveillance des équipements et les services d’ingénierie de Timken peuvent être facilement intégrés à vos opérations de laminage