[Page Title]

팀켄® 테이퍼형 롤러 베어링

팀켄® 테이퍼형 롤러 베어링은 가장 열악한 조건에서도 레이디얼과 스러스트 하중을 모두 처리합니다. 팀켄의 주력 제품으로서 수천 가지 조합과 다양한 구성으로 사용 가능하고, 흔히 맞춤 형상, 엔지니어드 표면 또는 특수 씰링 솔루션이 가능합니다.

인치 단열

단열 테이퍼형 롤러 베어링은 널리 사용되는 가장 기본적인 제품으로, 콘 어셈블리와 컵으로 구성되어 있습니다. 팀켄은 1898년에 최초로 특허를 받았고 현재는 가장 다양한 제품을 인치와 메트릭 사이즈로 출시합니다.

메트릭 단열

팀켄은 고객 요구사항에 대응하기 위해 팀켄® 단열 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 제품군을 계속 확장하면서 오늘날 업계에서 가장 광범위한 메트릭 부품을 구비하고 있습니다.

인치 복열

복열 또는 2열 팀켄® 테이퍼형 롤러 베어링에는 더블 컵과 2개의 싱글 콘이 있습니다. 이 베어링은 일반적인 산업 및 자동차 적용개소를 위해 다양한 구성으로 제공됩니다.

메트릭 복열

팀켄은 업계에서 가장 큰 메트릭 테이퍼형 롤러 베어링 매칭 어셈블리를 구비하고 있습니다. 업계 표준 부품 번호를 사용해 이제 필요한 베어링을 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

4열

팀켄® 4열 테이퍼형 롤러 베어링은 테이퍼형 롤러 베어링의 고유한 고하중 레이디얼/스러스트 용량과 직접/간접 마운팅 변수들을 결합하여 최소 공간에서 최대 하중 등급의 어셈블리를 만듭니다.

일체형 베어링 어셈블리

팀켄® 일체형 베어링 어셈블리는 철도 적용개소용 AP-2™ 베어링을 비롯하여 끊임 없이 차세대 솔루션을 고객과 협력하여 설계, 가공, 시험한 끝에 나온 성과입니다.

정밀도 – 테이퍼형 롤러

팀켄은 팀켄® 정밀 테이퍼형 롤러 베어링을 인치 및 메트릭 단위로 생산하므로 모든 범위의 정밀 적용개소 요건을 충족합니다.
또한, 언제든지 우수한 정밀도와 제어력을 발휘합니다.