リーダーシップ
前向きな世界のための直線運動
自動化から物流倉庫、工作機械から医療機器に至るまで、世界中の多くの業界では、効率を重視し、失敗のコストが高い所では、優れた技術を起用しています。最近 Nadella(ナデラ) をブランドに加えたティムケンは、最先端の直線運動ポートフォリオを拡大し、先進的な顧客の進化するニーズを支えます。
ティムケンは、2018 年に Rollon(ロロン)を買収することで、初めて直線運動の市場に参入しました。ロロンは、ロボット工学や航空宇宙などの難しい業界向けのリニアガイド、伸縮レール、リニアアクチュエータの専門家です。3 年後、ティムケンは、第 7 軸 ロボット搬送ユニット (RTU) および、産業用ロボット構台システムのメーカーである Intelligent Machine Solutions を買収し、直線運動のポートフォリオを再び拡大しました。
「現在、当社の総合的なポートフォリオと市場での存在感は比類なきものとなっています。当社はティムケンの世界的な販売と流通ネットワークの一部であり、世界各地の顧客にアクセスできます。ナデラは我々が買収してきた中でも、最高の会社です。」
ルディ・クネベルズ
ロロン・グループ、CEO
ナデラ製品をポートフォリオに追加することで、ロロンが優位になり、ひいては、ティムケンも、カスタマイズされた直線運動ソリューションにおいて世界をリードするプロバイダーとして強化されます。製品ラインを多様化し、世界中の顧客の産業用モーションの要求に確実に対応します。
完全な直線運動製品ライン
ナデラは、ヨーロッパ、アジア、北米に 450 人の従業員を抱える成長企業です。非常に要求の厳しい特定分野のアプリケーションに対応し、設計の工程で相手先ブランド供給メーカー (OEM) と緊密に連携するという同社の取り組みにより、優れた世界トップの産業イノベーターたちの名が連なるようになりました。
ロロンと同じく、ナデラは リニアガイド、 伸縮レール、アクチュエータとシステム、その他の 特殊な産業用モーションのソリューションを専門としています。ただし、製品仕様と市場の重複は限られたものです。
「ナデラは、工作機械で使われる転造ボールネジとリニアガイドに強く、梱包ではリニアガイドが強みです」とロロン・グループCEOのルディ・クネベルズ氏は言います。「ロロンの強みは、鉄道、工場の自動化、航空宇宙、物流向けのリニア アクチュエータ、システム ソリューション、伸縮レールです。」
ナデラはまた、 精密ボールネジなど、ティムケンやロロンが従来提供していなかった運動の駆動ソリューションの設計および製造も行っています。これらの非常に効率的な機械装置は、コンピュータ化された CNC 工作機械や半導体製造装置の回転運動を直線運動に変換します。
「ロロンの顧客の多くは、リニア アクチュエータの駆動システムとしてボールネジを使用しています」と クネベルズ氏は言います。「現在、私たちは、両方における単一のソースです。」
ロボットや重量物を長距離移動するためのシャトルシステム。 7 つの異なるサイズがあるロロン7軸 は統合が簡単で、重量 2000 kg までの、あらゆるタイプのロボットを動かすことができます。
相補的な回転運動ソリューション
歴史的に、ティムケンが行ってきた買収は、同社の産業用モーションのポートフォリオか、設計ベアリング製品を強化するものでした。新しく買収された企業が、両方を強化することはまれです。ナデラは、もともと針軸受のメーカーとして 90 年以上前に創立され、現在でも 精密針状ころ軸受 や、ロッド エンドやクレビスなど、その他の回転運動ソリューションを専門としています。
針状ころ軸受は、自動車やロボットにおける多くの回転運動システムが、標準的に使う部品です。これらは、コンパクトな設計エンベロープ、高い耐荷重、および高精度が必要とされる精密な多関節の継ぎ目として機能します。クレビスと密接に関連するボールや軸に沿った結合個所は、旋回または回転動作が起こる機械 の制御部分に接続します。
「それらはティムケンの製品群に非常によく合います」とクネベルズ氏は言います。

技術リーダー間で起こる相乗効果
過去 5 年間で、ナデラは製造におけるリーダーシップや、設計能力、地理的に活動拠点を広げるなど、戦略的に拡大し、ティムケンの大規模な産業用モーションのグループ社の一部としてロロンに加わる優れた候補となりました。
クネベルズ氏によると、ナデラの内部的および外部的成長に戦略的に重点を置いたことにより、同社の買収が、ロロンとティムケンにとってもより魅力的になったと言います。
「現在、当社の総合ポートフォリオと市場での存在感は比類なきものとなっています」と同氏は語ります。「私たちはティムケンの世界的な販売および流通ネットワークの一部であり、世界各地の顧客にアクセスできます。ナデラは我々が買収してきた中でも、最高の会社です。」

ティムケンが提供する補完的な産業用モーション製品は、多様な市場や顧客に対応しています。ここでは、風力発電用の 自動潤滑システム や、ロボット工学を駆使する 減速機とアクチュエータ など、ティムケンが買収したブランドが、未来にフォーカスする市場を技術でどのように支援しているのかを紹介します。
Published: 2023/08/17
「現在、当社の総合的なポートフォリオと市場での存在感は比類なきものとなっています。当社はティムケンの世界的な販売と流通ネットワークの一部であり、世界各地の顧客にアクセスできます。ナデラは我々が買収してきた中でも、最高の会社です。」