このティムケンの技術革新により、標準的な止めねじユニットの取り付けと取り外しが簡単になるのに加えて、シャフトの寿命が延びます。この特許出願中の技術によって、えぐり、金属の突起、およびフレッチング腐食からシャフトが保護され、シャフトの損傷が最小限に食い止められます。これらのインサートベアリングは、生産稼働時間が重要で、シャフトの交換が高くついてしまうような環境で使用されています。
設計上の特性
- グリップを維持するためにシャフトに埋め込まれていない従来型の止めねじを2つ含む設計となっています。
- 止めねじは、ステンレス鋼強化バンドを通じてシャフトに圧力を移転するので、シャフトと止めねじが直接接触することはありません。
- このバンドを安定した状態に保つために、内輪の穴にある止めねじの下を溝が通っています。
- 内輪の長さが拡張されたことにより、さらにバンドが安定するので、シャフトのサポートが改善し、ベアリングのずれが減少します。
用途
- 産業用装置:ファンおよびブロワー、食品および飲料、コンベヤ、印刷機、包装および繊維
- ゴムおよびプラスチック
- 農業:コンバインおよび器具