[Page Title]

Timken®自動調心軸受

ミスアライメント。 コンタミネーション。 高温。 高いラジアル荷重下において非常に速いスピードまたは大きな応力が発生する場合には、さらに厳しい状態となります。 Timken®自動調心軸受は、ベアリング寿命を延ばし信頼性を高めることを意図した革新技術によって、これらすべてに対処できます。

鋼製保持器 / 銅合金保持器

硬化鋼の保持器を持つTimken®自動調心ころベアリングは、疲労に対する抵抗が高く、耐摩耗性が向上しており、衝撃や加速に対するいっそうの保護を実現しています。

​銅合金製の保持器を持つTimken®自動調心ころベアリングは、非常に大きな衝撃と振動、大きな加速力、最低限の潤滑といった、多くの厳しい条件下で十分な強度と耐久性を発揮します。

  • 鋼製保持器

  • 銅合金保持器