WHEEL-PAC
I cuscinetti Timken WHEEL-PAC sono unità integrate pre-registrate, pre-lubrificate e dotata di tenute che ottimizzano notevolmente le prestazioni dei mozzi ruota di autocarri pesanti e rimorchi. WHEEL-PAC è personalizzato a seconda del design del mozzo scelto dal costruttore di autocarri.
Caratteristiche di progettazione
- Il pacchetto di cuscinetti preregistrati, con tenute installate e prelubrificati elimina la necessità di interventi di registrazione manuale e diminuisce il numero dei componenti, semplificando installazione e manutenzione.
- Dispone di una ridotta gamma di regolazione del cuscinetto che riduce l’eccentricità, aumenta la rigidità dell’unità e consente un miglior controllo dell’attrito per una maggior durata del sistema.
- Il design ottimizza il peso e il pacchetto per una maggior densità di potenza e prestazioni migliori in un volume ridotto.
Le opzioni di design comprendono la possibilità di scegliere fra acciaio a tutta tempra o da cementazione (per una maggior resistenza al debris), lubrificazione a grasso, “super-sealed” o ad olio e integrazioni ad anello per sistemi di frenata antibloccaggio.
Applicazioni
- Ruote di autocarri pesanti e rimorchi