[Page Title]

Rillenkugellager Timken®

Timken Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einem breiten Anwendungsbereich und unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Feinstbearbeitete Laufbahnen und kontrollierte Innengeometrien sorgen für einen geräuscharmen Betrieb.

Erweitertes Produktangebot

Unser Angebot umfasst metrische Standard-, Miniatur- und Dünnring-Kugellager mit Bohrungsgrößen von 3 bis 150 mm. Sie sind mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten und Lagerspielen lieferbar.

Regionale Verfügbarkeit

Hohe Verfügbarkeit mit Unterstützung durch Vertriebs- und Versandzentren in Ihrer Nähe.

Austauschbarkeit

Rillenkugellager von Timken sind konform mit den ISO-Normen und von den Maßen her austauschbar mit den Produkten unserer Mitbewerber.

Laufruhig

Unsere Rillenkugellager bieten branchenführende Leistungen bezüglich Geräuschentwicklung und Vibrationen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Betrieb bei hohen Drehzahlen

Die Oberflächenbeschaffenheit und enge Maßtoleranzen ermöglichen bei entsprechender Schmierung höhere Betriebsdrehzahlen.

Robuste Dichtungen

Timken bietet einfache und doppelte Dichtungen und Deckscheiben und Kombinationen dieser Elemente mit einem Sprengring am Außenumfang. Dichtungen werden bei starker Verschmutzung und auf Zurückhaltung des Schmierfetts getestet.

Premium-Schmierstoffe

Die meisten abgedichteten und mit Deckscheiben versehenen Rillenkugellager von Timken werden standardmäßig mit Hochleistungsschmierfett geliefert, um die Reibung und die Geräuschentwicklung zu reduzieren; dazu gehören beispielsweise Mobil Polyrex™ EM und Chevron SRI™. Beide Schmiermittel sind über einen breiten Temperaturbereich von -29 °C bis +177° C einsetzbar.

Umfassende Qualität

Wie bei allen anderen Produkten von Timken können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Rillenkugellager unsere rigorosen, weltweit geltenden
Qualitätsstandards erfüllen.