I cuscinetti rilubrificabili e non rilubrificabili della serie GY-KRRB sono dotati di un anello interno a larghezza piena con viti di bloccaggio progettate appositamente per il fissaggio sull’albero. La serie comprende inoltre una tenuta R-Seal a contatto positivo e con guida ad anello, che offre protezione contro sostanze contaminanti nocive e trattiene il lubrificante.
I cuscinetti con anello interno a larghezza piena sono ideali nelle applicazioni che richiedono il massimo contatto sull’albero per assicurare una maggiore stabilità. L’inserto GY-KRRB è dotato di una tecnologia protezione albero.
Caratteristiche di progettazione
- Inserto a larghezza piena e tenuta R-Seal a tre pezzi e a fibre integrate.
- Il meccanismo di bloccaggio a viti è semplice da installare, ideale per applicazioni reversibili e in condizioni di carico normali.
Applicazioni
- Settore edilizio
- Convogliatori
- Alimenti e bevande
- Attrezzature industriali generiche
- Confezionamento