[Page Title]

Cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file

I cuscinetti a rulli cilindrici Timken® a quattro file di rulli sopportano le sollecitazioni dell'uso quotidiano in applicazioni dove velocità moderate o elevate, carichi radiali elevati, alte temperature e presenza di contaminanti rappresentano sfide costanti.

I cuscinetti a rulli cilindrici sono usati quasi esclusivamente nell’industria metallurgica e sostengono elevati carichi radiali nei laminatoi per acciaio, alluminio e altri metalli.

Gamma dimensionale: diametro esterno da 140 mm a 2000 mm.

Caratteristiche di progettazione

  • La configurazione del cuscinetto offre un’elevata capacità di carico radiale. Nessuna capacità di carico assiale.
  • Disponibili con alesaggio cilindrico e conico.
  • Anelli interni intercambiabili.
  • Applicazioni
  • Cilindri di appoggio
  • Cilindri di lavoro
  • Frantoi e vagli per cemento