[Page Title]

Timken® Parçalı Yataklı Silindirik Makaralı Rulman Üniteleri

Timken Parçalı Yataklı Silindirik Makaralı Rulman Üniteleri, duruş sürelerinin standart bir makaralı rulmanı değiştirmek için gereken ekipmanı taşıma süresi nedeniyle uzamasını önler ve böylece operasyonlarınıza değer katar.

Timken® Parçalı Yataklı Silindirik Makaralı Rulman Üniteleri

Timken® Parçalı Yataklı Silindirik Makaralı Rulman Üniteleri, çalışma süresini en üst seviyeye çeker. Bunlar kolayca monte edilebilir ve bakımları hızlıca yapılabilir. Parçalı bir ünitede değiştirme süresi, ek yatak parçalarının kullanılmadığı SN/SD/SAF yataklara kıyasla %90 oranında kısalabilir.

Mil üzerinde iki parçaya ayrılma özelliği, montajın ve bakımın basit ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. SNQ / SAFQ açılı alt gövde tipinin kullanılması, duruşları daha da kısaltabilir. Milin altından kaydırılarak çekilebilmesi sayesinde rulmanın sökülmesi veya takılması sırasında bir tahrik elemanının sökülmesine gerek kalmaz.

01 Hafif, 02 Orta ve 03 Ağır Serilerde, sayı büyüdükçe artan statik ve dinamik yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanan üniteler, çok farklı çalışma koşullarına uyum sağlayabilir. Açılı alt gövdeli, flanşlı, askılı ve kayar gerdirmeli tipleri mevcuttur.

Katalog mil çapı aralığı: 35 mm ila 600 mm ve 600 mm mil çapı ile 1500 mm dış çap arasında özel üretim üniteler. Ağır yük uygulamaları için küresel grafitli dökme demir ve çelik gövde seçenekleri mevcuttur.

Endüstriyel Sektörler ve Uygulamalar

Timken® Parçalı Yataklı Silindirik Makaralı Rulman Üniteleri, zorlu endüstriyel uygulamaların üstesinden gelebilir:

  • Çimento
  • Kimyasal
  • Gıda İşleme
  • Demir ve Çelik
  • Denizcilik
  • Madencilik/Agrega/Çimento
  • Petrol ve Gaz
  • Enerji Üretimi
  • Kağıt ve Kağıt Hamuru
  • Su Arıtma
  • Şeker İşleme