Наши шариковые подшипники с глубоким желобом обеспечивают повышенную эксплуатационную надежность оборудования, используемого в самых разных областях применения и рабочих условиях. Благодаря высококачественной чистовой обработке дорожек качения и регулируемой геометрии сверхнадежная конструкция этих подшипников обеспечивает устойчиво высокое качество. Ассортимент нашей продукции включает в себя шариковые подшипники с глубоким желобом следующих конструкций: стандартной, тонкого сечения, узкой, широкой, миниатюрной и сверхмалой с внутренним диаметром от 3 до 400 мм. Расширенная линейка продукции включает полный ассортимент открытых подшипников, защитных шайб, уплотнений и разрезных колец.
Взаимозаменяемость
Наши шариковые подшипники с глубоким желобом, имеющие конструкцию метрических подшипников, выпускаются по стандартам ISO и взаимозаменяемы с аналогичными по размерам метрическими изделиями конкурентов.
Высококлассные смазочные материалы
Для уменьшения крутящего момента и более тихой работы в стандартную комплектацию всех герметизированных шариковых подшипников Timken с глубоким желобом входит высококачественная смазка Mobil Polyrex™ EM. Диапазон рабочих температур этой смазки — от -29 до 177 °C.
Наличие латунного сепаратора
Шариковые подшипники с глубоким желобом, оснащенные латунными сепараторами (на подшипниках некоторых размеров), обладают большей прочностью и износостойкостью и могут выдерживать наиболее жесткие условия эксплуатации: высокие ударные нагрузки, сильную вибрацию и высокие нагрузки при ускорении.
Бесшумная работа для качественных электродвигателей
Шариковые подшипники с глубоким желобом часто используются в электродвигателях для максимального уменьшения вибрации и шума. Это обеспечивает предусмотренное при проектировании длительное соответствие стандартам качества электродвигателей.
- Высококачественная обработка поверхности дорожек качения для уменьшения трения
- Предпочтительное назначение зазора (C3)
- Высококачественная смазка для высокой производительности, низкого крутящего момента и уменьшения шума