효율성
수자원 기반 시설에 기후 복원력 구축
Timken Power Systems(TPS)의 미국 영업 관리자인 Mike D’Angelo는 도시 주민들에게 깨끗한 물을 공급하기 위해서는 물과 기반 시설이 절실히 필요하다는 사실을 알고 있습니다. 도시에서 탄소 발자국을 줄이고, 비용을 절감하며, 화석 연료에서 벗어나고자 하는 시대에, D’Angelo의 팀은 도시 계획가가 해당 기반 시설을 운영할 수 있는 효율적인 에너지 시스템을 설계하도록 지원합니다.
폐수 처리는 처리 과정의 자연적 부산물인 메탄 형태로 자체 재생 에너지원을 제공합니다. 구식 처리 시설은 디젤을 사용하여 시스템에 전력을 공급하고 메탄을 배출 및 연소합니다. 그러나 오늘날의 기술을 사용하면, 메탄을 사용하여 처리 시설에 전력을 공급하고 디젤을 완전히 제거할 수 있습니다. 그러나 전체 처리 시설을 개조하고 전력화해야 합니다. TPS와 D’Angelo가 필요한 이유가 바로 여기에 있습니다. TPS는 Timken 제품을 결합하여 패키지 솔루션을 제공합니다.
“또한 Timken이 오랫동안 유지되어 온 것도 도움이 됩니다. 우리는 꾸준히 활동할 가능성이 높고, 이러한 사실은 완료하는 데 수 년이 걸리고 앞으로 수십 년 동안 지역 사회에 이익이 될 프로젝트와 관련하여 OEM 및 지방 자치 단체와 같은 이해 관계자에게 중요합니다.”
Mike D’Angelo
미국 영업 관리자, Timken Power Systems
자체 기반 시설을 업그레이드하는 주요 대도시
2012년 뉴욕시 환경보호국(DEP)은 웨스트 할렘의 North River 폐수자원 회수 시설에 대한 수백만 달러 규모의 업그레이드를 발표했습니다.
엔지니어링 회사인 Black and Veatch는 D’Angelo의 팀에 프로젝트용 기어 드라이브 사양의 개발을 문의했습니다. 기어 드라이브는 일부분에 불과했습니다. “그들은 메탄 전원을 지원하기 위한 전체 펌프 및 파워트레인 시스템의 전력화를 요구했습니다.”라고 D’Angelo는 말합니다.
이러한 요구를 충족하기 위해 Philadelphia Gear 팀은 TPS 서비스 센터 네트워크의 다른 모터 시설과 협력하여 완전한 드라이브 트레인 솔루션 개발을 지원했습니다. Schulz Group은 전기 모터와 컨트롤러 시스템을 공급하고 Smith Services는 엔지니어링 계산 및 설계 지원에 대한 전문 지식을 제공합니다.
TPS 팀은 전기 부품, Philadelphia Gear 드라이브 및 Timken® 테이퍼 롤러 베어링을 사용하여 North River를 전력화하는 완전한 시스템을 만들었습니다.

성공의 비결: 빠른 시작. 고유한 가치 판매.
대규모 공공 서비스 프로젝트에 중점을 둔 상업 팀을 이끄는 영업 관리자로서, D’Angelo의 업무에는 입찰 참여와 작업 수행이 포함됩니다. 견고한 재정을 갖춘 윤리적인 회사라는 Timken의 평판 덕분에 업무는 한층 더 쉬워집니다.
“폐수 처리 시설을 운영하는 지방 자치 단체는 그들이 위하는 사람들에 의해 좌지우지됩니다.”라고 그는 말합니다. “Timken의 신뢰할 수 있는 제품에 대한 평판 덕분에 우리는 항상 선두주자를 유지하고 있습니다. North River의 경우, 70년 이상 안정적으로 작동해 온 Philadelphia Gear 장치를 지적할 수 있습니다.
“또한 Timken이 오랫동안 유지되어 온 것도 도움이 됩니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 꾸준히 활동할 가능성이 높습니다. 이러한 사실은 완료하는 데 몇 년이 걸리고 앞으로 수십 년 동안 지역 사회에 이익이 될 프로젝트와 관련하여 OEM 및 지방 자치 단체와 같은 이해 관계자에게 중요합니다.”
D’Angelo는 입찰 과정 초기에 건축사 사무소 및 엔지니어링 회사와 협력하는 것이 중요하다고 말합니다. “비결은 사양 수준에 도달하는 것입니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 최종 사양에 영향을 미치고 장기적인 효율성과 성능을 향상시킬 드라이브트레인 기술을 주입하고 싶습니다.”
그것은 가치를 제공하는 것이기도 합니다. “Timken의 평판이 우리보다 앞서 있고, 이는 지역 사회 지도자들과 일반 계약업체를 안심시키는 데 큰 도움이 됩니다.”라고 그는 덧붙입니다.
복원력 있는 지역 사회. 만족스러운 작업.
수처리가 매력적으로 들리지 않을 수 있지만, 글로벌 문제에 직면한 상황에서 강력하고 복원력 있는 기반 시설을 구축하는 것은 매우 만족스러운 선택이 될 수 있습니다.
2022년에 완료될 North River 프로젝트는 인구 증가와 기후 변화에 대한 지역 사회의 복원력을 높이기 위해 폐수 처리 시설을 확장 및 업그레이드하는 모델을 제공합니다. D’Angelo는 “도시가 성장함에 따라 식수에 대한 수요가 증가합니다. 해안에서는, 특히 깨끗한 물 시스템에 오염된 물이 인접한 경우에는, 더 빈번하고 강한 폭풍우에 대비해야 합니다. 서쪽에서는 가뭄이 문제이므로 물 재이용 및 재생이 매우 중요합니다.”라고 말합니다.
기계, 전기 또는 토목 프로젝트에 관심이 있는 엔지니어에게 수처리는 직업 안정성, 승진의 여지 및 업무 처리에 대한 만족도를 제공합니다. D’Angelo는 “때때로 ‘잘했다’는 것은 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 의미합니다. 때로는 배출량이 절반으로 줄었고 지역 사회에 깨끗한 물이 있다는 것을 의미합니다.”라고 말합니다.
Timken Housed Units는 수처리, 광업, 식품 가공과 같은 오염된 환경에서 작동하도록 제작되었습니다. 당사의 지식과 설계 전문성이 차이를 만드는 방법을 확인하십시오.
Published: 2022/05/18