이 팀켄의 혁신 기술은 표준 고정나사 유닛의 설치 및 제거를 쉽게 만들 뿐만 아니라 샤프트 수명을 연장시킵니다. 특허 출원 중인 기술은 가우징(gouging), 레이즈드 메탈(raised metal) 및 프레팅 부식과 같은 샤프트 손상을 최소화합니다. 이 인서트 베어링은 생산 가동시간이 중요하고 샤프트 교체 비용이 비싼 곳에 사용됩니다.
디자인 특성
- 그립을 유지하기 위해 샤프트 안으로 들어가지 않는 2개의 재래식 고정 나사가 포함되어 있습니다.
- 고정나사는 스테인리스강 경화 밴드를 통해 압력을 샤프트로 전달하므로 샤프트와 고정나사가 직접 접촉하지 않습니다.
- 내부 링 보어 안에 있는 고정 나사 아래에 홈이 있어서 이 밴드를 정지 상태로 유지합니다.
- 내부 링의 길이가 연장되어 안정성이 높아서 샤프트 지지력이 향상되고 베어링 부정합이 줄어듭니다.
적용개소
- 산업용 설비: 팬 및 송풍기, 식음료, 컨베이어, 인쇄기, 포장 및 섬유
- 고무 및 플라스틱
- 농업: 콤바인 및 농기구