[Page Title]

볼 베어링 내장 유닛

팀켄 볼 베어링 내장 유닛은 쉬운 설치, 다중 씰 설계, 다중 하우징 스타일이 특징인 제품으로, 광범위한 적용개소와 작동 조건에서 최고의 성능을 제공합니다.

볼 베어링 내장 유닛

고정나사 잠금
고정나사 잠금 내장 유닛은 샤프트에 고정된 내부링에 2개의 특별히 설계된 고정나사가 90도 각도로 배치되어 있습니다. Y 시리즈는 전체 폭의 내부 링을 제공하고 S 시리즈에는 좁은 폭의 링이 장착됩니다. 이 설계에는 첨단 샤프트 보호 기술(Advanced Shaft Guarding Technology™)이 제공됩니다.

편심 잠금 칼라
이 잠금 시스템은 다양한 적용개소에서 최대의 안전을 제공하기 때문에 인기가 높습니다. 자동 잠금 칼라는 로크너트, 와셔, 숄더, 슬리브 및 어댑터가 필요 없습니다. R 시리즈를 사용하면 폭이 넓은 내부 링 베어링을 쉽게 장착할 수 있으며 V 시리즈는 폭이 좁은 링에 사용합니다.

동심 잠금 칼라
제한된 공간과 역방향 적용개소에 자주 사용되는 동심 잠금 칼라에는 120도로 떨어진 2개의 고정 나사가 내부 링의 천공 구멍을 통과하여 베어링을 샤프트에 고정시켜서 내부링 응력과 변형을 최소화합니다.

특수용
이 내장 유닛은 고유한 적용개소와 환경을 위해 특별히 설계되어 여러 가지 확장 옵션을 제공합니다.

안전 엔드캡
설치하기 쉬운 팀켄의 안전 엔드켑은 노출된 회전 스텁-엔드 샤프트를 보호하여 다양한 종류의 설비에서 위험을 감소시킵니다.

카탈로그 및 홍보자료
볼 베어링 내장 유닛 홍보자료, 제품 소개서 및 교환 안내서를 참조하십시오.