Una versione ottimizzata del nostro design esclusivo a due labbra, che consente di ridurre la coppia e le temperature operative ad un costo che rimane praticamente invariato.
Caratteristiche di progettazione
- Coppia e temperature operative ridotte
- Design a due labbra
Dettagli
Le tenute Timken NT sono le migliori tenute con tecnologia a labbro del settore, grazie alle migliori capacità di ritenzione del grasso, alle temperature operative ridotte e agli esclusivi vantaggi in termini di impermeabilità.
I risultati dei test interni hanno infatti dimostrato che il design delle tenute Timken NT previene più efficacemente l’ingresso dell’acqua durante il funzionamento dei cuscinetti.
Azienda | Tenuta Design | Relativo Ingresso Acqua |
Timken | NT | 2 |
Timken | HDL | 1 |
Prodotto della concorrenza | A due labbra | 6 |