Aufeinander abgestimmte Kegelrollenlagereinheiten metrischer Größen von Timken bestehen aus zwei einreihigen Lagern mit individuell angepassten Abstandsringen, die werkseitig auf bestimmte Abmessungen und Toleranzen eingestellt wurden. Diese Kegelrollenlagereinheiten werden in Anwendungen verwendet, die eine höhere Tragfähigkeit erfordern oder in denen die Welle mit einem bestimmten Axialspiel oder einer bestimmten Vorspannung in beiden Richtungen axial positioniert werden muss. Timken bietet ein umfassendes Angebot an Größen und Konfigurationen. Das branchenübliche Teilenummeriersystem erleichtert den einfachen Austausch von Lagern untereinander. Produkttabellen zu den aufeinander abgestimmten Kegelrollenlagereinheiten metrischer Größen und Angaben zum Teilenummeriersystem sind im entsprechenden Timken Katalog erhältlich.
Ausführungsmerkmale
- Um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen, sind die Einheiten in zwei Varianten zur Montage erhältlich: in X-Anordnung (DF) oder O-Anordnung (DB).
- Die Standardeinheiten werden mit einem marktüblichen Wert für Axialspiel (ursprüngliche Längsluft) spezifiziert.
Die anwendungsspezifischen Axialspielwerte sind auf Anfrage erhältlich. Um den Schmierstofffluss in beide Lagerreihen zu ermöglichen, ist der standardmäßige Außenabstandsring mit Schmierbohrungen versehen. - Die Einheiten werden einbaufertig an den Kunden geliefert und enthalten zur bequemen Identifikation eine auf den Abstandsringen und Lagerkomponenten markierte einmalige Seriennummer.
- Alle einreihigen Kegelrollenlagerkomponenten metrischerGrößen sind in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 355 gefertigt.
Anwendungen
- Zahnradgetriebe und Übersetzungen
- Zementzerkleinerer
- Kohleförderer
- Kräne
- Kalanderwalzen und weitere industrielle Anwendungen