Die Analyse der Dichtungsleistung und die Entwicklung innovativer Dichtungslösungen sind seit Jahrzehnten eine Kernkompetenz Timkens. Bei integrierten Lagerbaugruppen wie dem AP-2™ ist die Dichtung eine der kritischsten und typischsten Komponenten, welche die Leistung des Wälzlagers und der Gesamtanlage beeinflussen. Zusätzlich zu herkömmlichen lippenartigen Dichtungen und HDL™-Hybriddesign bietet Timken EcoTurn™-Dichtungen. Diese revolutionäre Bauform eliminiert im Prinzip jegliches Drehmoment der Dichtung. Dadurch werden die Reibungskräfte im Wälzlager reduziert.
Ausführungsmerkmale:
- Ausführung so gut wie keinem Drehmoment kann jährlich tausende Liter Kraftstoff einsparen
- Reduziert Emissionen um mehrere Tonnen pro Jahr
- Ermöglicht niedrigere und gleichmäßigere Betriebstemperaturen für das Wälzlager
Anwendungen:
- AP-2™-Lager für Eisenbahngüterwagen
Detailinformationen
- Das zum Patent angemeldete berührungslose Dichtungsdesign nutzt unsere umfassenden Forschungsarbeiten und Prüfungen, um ein in der Industrie unerreichtes Leistungsverhalten zu liefern.
- Das berührungslose Labyrinthdesign enthält einen gewundenen Pfad, der das Eindringen von Schmutzungspartikeln reduziert und zu einer zuverlässigen Leistung beiträgt.
- Schmierfett wird besser zurückgehalten, sodass weniger Schmierfett austritt.
- Die Wälzlager in Triebwagen können mit der EcoTurn-Dichtung bei niedrigeren und gleichmäßigeren Betriebstemperaturen arbeiten.