[Page Title]

精密滚子链条

从腐蚀性环境到冲击重载,我们的精密滚子链条可以优化应用工况,有助于增加设备正常运行时间,减少维护费用。

主要特性

宽腰链节板

宽腰链节板经过喷丸,球高度达到最大值,采用特种合金钢制成,提高了强度,适用于尺寸不小于 60H 的链条。宽腰链节板的剖面改善了应力分布,提升了抗疲劳性和性能。

50% 原厂预载荷

Drives® 链条的预载荷为最小极限拉伸载荷 (MUTS) 的 50%,这对于采用固定式中心到中心链轮 (无张紧装置) 的应用产品至关重要。可承受的冲击载荷高达链条拉伸强度的 50% (无预拉伸)。

特种钩销

这款钩销经过全淬处理,适用于尺寸为 80-180 的链条,增加了对链节板的支撑力度,其剪切强度是常规短开口销的两倍。这款全淬钩销安装过程十分轻松,能够在振动剧烈的应用环境下保持原位。

热浸润滑

铁姆肯公司采用业内领先的生产技术对每根链条进行热浸处理。相比冷浸法,经过这种处理的链条的使用寿命大大延长。铁姆肯公司采用专利润滑剂来渗透并完全覆盖链销和衬套之间的轴承表面。