[Page Title]

Timken® RacePac™パッケージホイールハブ

特に製造されたTimken®テーパローラベアリングおよびTimken設計シールを備えたRacePacホイールハブは、自動車レース用車両の安全性および速度を向上します。フロントおよびRIAホイールエンド上に組立て済みおよび取り付け準備済みです。

設計の特性

  • 潤滑済み、組立て済みおよび調整済みのアッセンブリは、ベアリング調整の推測が必要なくなり、チームがレースの結果にのみ集中できます。
  • トルクゼロシール設計によってシールドラッグが少なくなり、タイヤでの馬力が大きくなってベアリング温度が低減されます。
  • パッケージホイールハブは、適切な潤滑でレース準備済みでチームに発送されるため、レース中に適確に取り付けてお暗示装置を動作させることができます。

利用例

  • プロのストックカーレース