TNA rulmanlar TDO’ya benzerdir ancak iç bileziğin dar tarafı ayrı bir ara bilezik kullanımını gerektirmeyecek şekilde uzatılmıştır. Standart ayar mesafesi oluşturacak bir tasarım boşluğuna sahip olan bu rulmanlar, basit montaj gerektiren birçok sabit veya eksenel hareketli rulman uygulaması için çözüm sunar.
Boyut aralığı:
İç çap 25,400 mm ila 1200,150 mm (1,0000 ila 47,2500 inç)
Dış çap 30,480 mm ila 2460,000 mm (1,2000 ila 96,8504 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Çift sıra dış bilezik ve iki tek sıra iç bilezik.
- Rulman iç boşluğu, iç bileziklerin ön tarafının uzatılması yoluyla kontrol edilir.
- SW alt modelinde, bir yağlama yuvası oluşturmak için iki tek sıra iç bileziğin ön yüzlerinin iç çap kenarında pah kırılmıştır.
- SE alt modelinde, radyal dudaklı keçe veya preslenmiş çelik kapak eklemeye uygun arka yüz omuz tasarımı bulunur.
Uygulamalar:
- Makaralar
- Vinç makaraları
- Petrol sahası sondaj kulesi makaraları
- Ön yükü veya boşluğu önceden ayarlanmış çift sıra rulmanların gerektiği uygulamalar