Универсальная промышленная смазка Timken разработана для подшипников, которые работает при температуре, выше чем нормальная и в присутствии ударных нагрузок и защищает от коррозии и износа.
Применение:
Эта смазка класса 2 по NLGI с антизадирными свойствами подходит для:
- Автомобилей и внедорожной техники
- Ступичных подшипников
- Дифференциалов
- Шаровых опор
- Карданов
- Механизмов отбора мощности
- Втулок
- Грузовики и другие транспортные средства
Особенности конструкции:
- Содержит антизадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии для защиты в строительной, сельскохозяйственной технике и автомобилестроении
- Работает при температуре до 149° C
- Соответствует требованиям к увеличенным интервалам обслуживания автомобильной подвески и ступичных подшипников с дисковыми тормозами
- Сертифицирована по NLGI, стандарт GC-LB.