Прецизионные подшипники с перекрестными роликами (TXR) разработаны для обеспечения высокого уровня точности вращения и жесткости, сохраняя при этом габариты и снижая материальные издержки. Подшипник имеет две дорожки качения, ролики на которых установлены под прямым углом, при этом чередующиеся ролики направлены в противоположных направлениях. Это позволяет разместить два ряда роликов в габаритах одного ряда. Геометрия конического внутреннего кольца с большим углом дает величину эффективной опорной поверхности, значительно большую, чем ширина самого подшипника.
Подшипники с перекрестными роликами могут выдерживать высокие опрокидывающие моменты, они идеальны для планшайб станков, включая вертикальные сверлильные и шлифовальные станки . Они одинаково подходят для других позиций в качестве опоры вращения, когда пространство ограничено или требуется понизить центр тяжести вращающейся массы.
Диапазон размеров:
Внутренний диаметр от 203.200 мм до 2463.800 мм (от 8.000 дюймов до 97.000 дюймов)
Наружный диаметр от 279.400 мм до 2819.400 мм (от 11.000 дюймов до 111.000 дюймов)
Особенности конструкции
- Однорядный подшипник выполняет работу двухрядного.
- Могут выдерживать высокие опрокидывающие моменты.
- Объединяет в себе компактность однорядного подшипника и грузоподъемность двухрядного подшипника.
Область применения
- Вертикальные сверлильные станки
- Вертикальные шлифовальные станки
- Прочие станки